XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Specifikation
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.71210
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-10-22
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)169
  • Bredde (mm)215
  • Dybde (mm)105
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Sydamerika Nordamerika Europa