THEO DARK Recessed Shower mixer

THEO DARK Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637300 - 8637336 shower mixer single lever concealed chrome
Specifikation
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.8637300
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-16
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)160
  • Bredde (mm)110
  • Dybde (mm)70
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)0.91
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Sydamerika Nordamerika Europa