THEO DARK Kitchen tap pull out

THEO DARK Kitchen tap pull out

Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 kitchen mixer chrome pull out 1 function
Specifikation
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.8639400
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-16
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)325
  • Bredde (mm)53
  • Dybde (mm)254
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)3.17
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Sydamerika Nordamerika Europa