KARIM DUE High gerontological washbasin tap

KARIM DUE High gerontological washbasin tap

Equip Karim Due 89455PG Gerontological sink mixer tap.
Specifikation
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Teknisk specifikation
  • Unik ref.89455PG
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-01-20
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)330
  • Bredde (mm)54
  • Dybde (mm)215
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
  • Nettovægt (kg)2.94
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Sydamerika Nordamerika Europa