ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Specifikation
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ESW8
  • ProduktfamilieThermal insulation
  • ProduktgruppeReflective insulation
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2023-12-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)20000
  • Bredde (mm)1220
  • Dybde (mm)8
Relateret
  • Materiale primærtPolyethylen
  • Materiale sekundærtPET
  • Designet iCosta Rica
  • Fremstillet iCosta Rica
  • Nettovægt (kg)7.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering
  • IFC-klassifikationByggekomponent
  • ETIM-kodeEC000406
  • ETIM-navnThermal insulation