Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Specifikation
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-07-04
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iFrankrig
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Curtain Walls
    • IFC-klassifikationVæg

    Tilgængelighed i region

    Nordamerika Europa Sydamerika Oceanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankrig
    Fransk Guiana
    Fransk Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Ny Kaledonien
    Reunion
    Saint Pierre og Miquelon
    Wallis og Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin