Purmo Compact
Purmo

Purmo Compact

3.3 ud af 5 stjerner3.3(20 anmeldelser)
Purmo Compact er en klassisk panelradiator, som er skabt til at kunne klare selv de højeste krav, hvad angår kvalitet og effektivitet, og de flotte top- og sidepaneler giver den et diskret udseende. Udvalget af modeller er lige så stort, som det er for alle vores panelradiatorer. Purmo Compact er en klassisk panelradiator, som leveres monterede med sideplader og topriste. Udvalget er markedets bredeste.
Specifikation
  • Radiatortyper: C11, C21, C22 og C33 Konstruktion: EN 442-1 Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130 Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. Alle andre farver fås på bestilling. Driftstryk: 10 bar Anboring: ABCD, DN 15 Certificering: ISO 9001 og ISO 14001 Højde: 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm Længde: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500 (kun type 22), 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Konsoller: 400-1600 mm 2 st. 1800-3000 mm 3 st.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.purmo-compact-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-06-21
  • Udgavenummer3
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Materiale sekundærtKobber
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
  • IFC-klassifikationVarmeapparat
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-betegnelsePlate Radiators
  • CSI UniFormat II-kodeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Tilgængelighed i region

Europa Oceanien Asien
Åland
Australien
Kazakhstan
Belgien
Kina