Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 ud af 5 stjerner4.8(14 anmeldelser)
Delta Laserline Ventil leveres med integreret ventilsystem og ventilindsats M30 og er en elegant sektionsradiator som forener moderne byggedesign med traditionel opvarmningsteknik. En indretningsdetalje, som fanger betragterens øje og giver rummet karakter og harmoni. Delta fremstilles med den mest sofistikerede produktionsteknik, der er til rådighed. Lasersvejsning fjerner alle svejsesømme og garanterer en glat overflade. Inde i radiatoren forhindrer lasersvejsningen, at rester fra svejsningen samler sig, og det mindsker risikoen for friktion og korrosion. Resultatet er en mere stille og mere effektiv radiator, der holder længere. Det vigtigste er, at Delta-sortimentet gør det muligt for dig at få nøjagtigt den radiator, du vil have, præcis dér hvor du vil have den. Høj, lav, lodret eller vandret – og i den farve du ønsker. Delta radiatorer kan endvidere leveres buede og vinklede.
Specifikation
  • Radiatortype: DLV2, DLV3, DLV4, DLV5 og DLV6 Konstruktion: Opfylder EN442-1 Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130, EN 10131 Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre farver fås på bestilling. Driftstryk: 10 bar Anboringer: 1/2" ISO 228, innergänga Kvalitetssystem: ISO 9001 og ISO 14001 Standardhøjde: 155, 300 - 3 000 mm Længde: 1 sektion = 50 mm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.purmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeColumn radiators
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-06-21
  • Udgavenummer3
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Materiale sekundærtStål
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
  • IFC-klassifikationVarmeapparat
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 13
  • OmniClass-betegnelseFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II-kodeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Tilgængelighed i region

Europa Oceanien Asien