Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Den vertikale designradiatoren Faro V:s profilerede front fremhæver de opadstræbende linjer, mens de afrundede sidepaneler giver den et rent og behageligt udseende fra alle vinkler. Designet tjener ikke blot det formål at skabe en fornemmelse af højde som alle andre lodrette indretningselementer. Den er også en kraftfuld varmekilde på steder, hvor vægpladsen er begrænset.
    Specifikation
    • Konstruktion: EN442-1 Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130 Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre RAL-farver fås på bestilling. Driftstryk: 6 bar Anslutning: 4 gavltilslutninger 1/2" ISO 228 og 2 midt-tilslutninger nedefra 1/2" ISO 228, 50 mm mellemrum. Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 og ISO 14001 Højder: 1500, 1800, 1950 og 2100 mm Længder: 300, 450, 600 og 750 mm Typer: FAV 21 og FAV 22 Tilbehør: Radiatorforpakningen indeholder konsoler, 2 sideplader, installationsclips, installationsmodel, luftskrue, 3 blindpropper samt skruer og rawplugs. Effekter: Ifølge EN442-standarden. Ekstra tilbør: Som tilvalg fås endvidere handklædestang i rustfrit børstet stål.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.purmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-06-21
    • Udgavenummer3
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iØstrig
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
    • IFC-klassifikationVarmeapparat
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-betegnelsePlate Radiators

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien