Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Purmo Kon er en stilren konvektor, som er udviklet til at kombinere kompakt design med høj ydeevne, så du kan udnytte pladsen så effektivt som muligt. En kraftig stålkonstruktion betyder, at Kon er ideel i offentlige miljøer, men også i hjemmet og i byggerier med store glaspartier og åbne planløsninger er den ideel. Bemærk også de lukkede endegavle samt den fastmonterede toprist. Denne konvektor kan ligeledes leveres med integreret ventilsystem og tilslutning nedefra.
Specifikation
  • Konvektionsplade: Flade stålrør EN 10130, 2 mm Materiale, ribber: Koldvalset båndstål EN 10130, 0,5 mm Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre farver fås på bestilling. Driftstryk: 8 bar Anboringer: NS 15 ½" invendigt gevind, ISO 228, Se iøvrigt under "Tilslutning" Kvalitetssystem: ISO 9001 og ISO 14001 Højde: 142, 214, 286 mm Længde: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm. Konvektortyper: KON21 - dobbeltplade med én konvektionslamel. KON22 - dobbeltplade med to konvektionslameller. KON33 - tredobbelt plade med tre konvektionslameller. KON34 - tredobbelt plade med fire konvektionslameller Konsoller: Vægkonsoller til type Kon 21 og Kon 22. Gulvkonsoller till alle typer.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.purmo-kon-convector
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeConvectors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-09-28
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iFinland
  • Fremstillet iØstrig
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
  • IFC-klassifikationVarmeapparat
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_56
  • Uniclass 2015-beskrivelseNatural convectors
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-betegnelsePlate Radiators
  • CSI UniFormat II-kodeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING