Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    Med de bløde og elegant afrundede kanter udstråler den vertikale designradiatoren Paros en raffineret elegance, der diskret fremhæver boligens stil og komfort. Paro er en dekorativ vertikal radiator i moderne design. Med en stor plan front og med buede sider, som dækker for den nyeste teknologi.
    Specifikation
    • Konstruktion: EN442-1 Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130 Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre farver fås på bestilling. Driftstryk: 6 bar Tilslutninger: 2 midttilslutninger nedefra 1/2” ISO 228, 50 mm mellemrum og 4 x 1/2” ISO 228. Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 og ISO 14001 Højder: 1800, 1950 mm Længder: Type 11: 530 og 680 mm. Type 21: 555 og 705 mm. Typer: PAV 11, 21 Tilbehør: Radiatorforpakningen indeholder konsoller, 1 luftskrue, 3 blindpropper samt skruer og rawplugs. Der fås endvidere håndklædestang i rustfrit børstet stål som ekstra tilbehør. Effekter: Ifølge EN442-standarden.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.purmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-06-21
    • Udgavenummer3
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iØstrig
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
    • IFC-klassifikationVarmeapparat
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-betegnelsePlate Radiators

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien