Purmo Plan Compact
Purmo

Purmo Plan Compact

Purmo Plan Compact er en klassisk panelradiator, som er skabt til at kunne klare selv de højeste krav, hvad angår kvalitet og effektivitet. Purmo Plan Compacts frontpanel er helt plan og leveres monteret med sideplader og topriste. Udvalget af modeller er lige så stort, som det er for alle vores panelradiatorer. Udvalget er markedets bredeste.
Specifikation
  • Konstruktion: EN 442-1 Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130 Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre farver fås på bestilling. Driftstryk: 10 bar Anboring: 4 x 1/2" ISO 228 Certificering: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001 Højde: 300, 400, 450, 500, 600 og 900 mm Længde: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 og 3000 mm Typer: FC 11, enkeltplade med én konvektionslamel. FC 21, dobbeltplade med én konvektionslamel. FC 22, dobbeltplade med to konvektionslameller. FC 33, tredobbelt plade med tre konvektionslameller.[[[ Konsoller: Væg- eller gulvkonsoller: 400-1600 2 stk, 1800-3000 3 stk.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.purmo-plan-compact-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-06-21
  • Udgavenummer3
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Materiale sekundærtKobber
  • Designet iPolen
  • Fremstillet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
  • IFC-klassifikationVarmeapparat
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-betegnelsePlate Radiators
  • CSI UniFormat II-kodeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Tilgængelighed i region

Europa Oceanien Asien