Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Tinos V rene og markante linjer skaber et klart æstetisk udtryk. Tinos er en dekorativ vertikal radiator i moderne design. Med en stor plan front og med lige sider, som dækker for den nyeste teknologi. Designet passer til alle rum, uanset om man er til romantik, den klassiske stil eller til stilren, moderne minimalisme. Derudover kan man vælge mellem mere end 70 farver, så du finder altid en nuance, der passer præcis til dit interiør.
    Specifikation
    • Konstruktion: EN442-1

      Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130

      Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre farver fås på bestilling.

      Driftstryk: 10 bar

      Tilslutninger: 2 midttilslutninger nedefra 1/2” ISO 228, 50 mm mellemrum og 4 x 1/2” ISO 228.

      Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 og ISO 14001

      Højder: 1800, 1950 mm

      Bredde: 475 og 625 mm

      Typer: TIV 11, 21

      Tilbehør: Radiatorforpakningen indeholder konsoller, 1 luftskrue, 3 blindpropper samt skruer og rawplugs. Der fås endvidere håndklædestang i rustfrit børstet stål som ekstra tilbehør.

      Effekter: Ifølge EN442-standarden.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.purmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-06-21
    • Udgavenummer3
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iØstrig
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
    • IFC-klassifikationVarmeapparat
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-betegnelsePlate Radiators

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien