Purmo Ventil Compact
Purmo Ventil Compact
    Purmo

    Purmo Ventil Compact

    3.3 ud af 5 stjerner3.3(16 anmeldelser)
    Purmo Ventil Compact er en klassisk panelradiator, som er skabt til at kunne klare selv de højeste krav, hvad angår kvalitet og effektivitet, og de flotte top- og sidepaneler giver den et diskret udseende. Purmo Ventil Compact leveres med integreret ventilsystem, hvilket muliggør tilslutning nedefra. Forsynet med 6 anboringer.
    Specifikation
    • Radiatortype: Højderne 300, 400, 500, 600 og 900 i typerne CV11, CV21, CV22 og CV33 Endvidere i en udgave uden konvektionslameller og kompaktudstyr HV10, HV20 og HV30 (ikke højde 200) Konstruktion: Opfylder EN442-1 Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130 Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre farver fås på bestilling. Driftstryk: 10 bar Anboringer: 4 gavlanboringer ½" ISO 228, og 2 bundanboringer ½" ISO 228 Kvalitetssystem: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001 Højde: 300, 400, 500, 600 og 900 mm Længde: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Konsoller: 400-1600 mm 2 st, 1800-3000 mm 3 st
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.purmo-ventil-compact-panel-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppePanel radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-06-21
    • Udgavenummer3
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iPolen
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
    • IFC-klassifikationVarmeapparat
    • UNSPSC-navnRadiators
    • UNSPSC-kode40101801
    • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-betegnelsePlate Radiators
    • CSI UniFormat II-kodeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien
    Belgien
    Australien
    Kazakhstan
    Danmark
    Kina
    Frankrig
    Holland
    Hviderusland
    Kroatien
    Letland
    Litauen
    Moldova
    Østrig
    Polen
    Rumænien
    Rusland
    Slovenien
    Storbritannien
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn