Purmo Vertical
Purmo Vertical
Purmo Vertical
Purmo Vertical
    Purmo

    Purmo Vertical

    4.7 ud af 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
    Purmo Vertical er en klassisk panelradiator, som er blevet vendt lodret for at udnytte vægpladsen bedst muligt. Den er lille og diskret og giver dig al den varme, du måtte ønske dig, selv om pladsen er begrænset. På den profilerede front kan der praktisk fastsættes tilbehør som for eksempel håndklædestænger.
    Specifikation
    • Radiatortyper: VR 20, VR 21 og VR 22

      Konstruktion: EN 442-1

      Material: Koldvalset stålplade EN 10130

      Farve: Purmo radiatorer leveres som standard i hvid RAL 9016. 70 andre RAL-farver fås på bestilling.

      Driftstryk: 10 bar

      Tilslutning: 2 midttilslutninger nedefra 1/2" ISO 228, 50 mm mellemrum, og 4 sidetilslutninger 1/2" ISO 228.

      Certificeringer: ISO 9001 og ISO 14001

      Højder: 1800, 1950 og 2100 mm

      Længder: 300, 450, 600 og 750 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.purmo-vertical-panel-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppePanel radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-06-21
    • Udgavenummer3
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iØstrig
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriHVAC - Varmeapparater
    • IFC-klassifikationVarmeapparat
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015-kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014-kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014-titelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-betegnelsePlate Radiators

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien
    Åland
    Australien
    Kazakhstan
    Belgien
    Kina