Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Hjemmeside
Kategorier
Landskabsplanlægning
Indhegning
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Utilgængelig i USA
Ramudden
Følg
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Download
Specifikation
Specifikation
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
construction-site-fencing-3500x2000mm
Produktfamilie
Fencing
Produktgruppe
Fencing
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2017-11-09
Udgavenummer
1
Højde (mm)
2000
Bredde (mm)
3500
Dybde (mm)
40
Links
Links
Produkt-URL
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Relateret
Relateret
Materiale primært
Stål
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
17
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Landskabsplanlægning - Indhegning
IFC-klassifikation
Byggekomponent
UNSPSC-navn
Fencing
UNSPSC-kode
301520
Uniclass 2015-kode
TE_20_80
Uniclass 2015-beskrivelse
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014-kode
01 56 26
CSI MasterFormat 2014-titel
Temporary Fencing
OmniClass-nummer
23-11 25 19
OmniClass-betegnelse
Fences
Tilgængelighed i region
Europa
Estland
Finland
Norge
Sverige
Tilsvarende produkter
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Download
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Download
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Download
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Download
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Download
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Download