Unique ref.: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Producent.: | Rare |
Produkt familie: | STEEL OUT |
Produkt gruppe: | Shower Trays |
Bredde (mm): | 800 |
Højde (mm): | 75 |
Publiceringsdato: | 2019-04-12 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Teknisk beskrivelse: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Hoved materiale: | Steel |
---|---|
Sekundær materiale: | Wood |
Designet i: | Italy |
Prouceret i: | Italy |
BIMobject kategori: | Sanitet - Brusebakker |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L72143 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower trays |
NBS Reference Kode: | 35-06-84 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Trays |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-betegnelse: | Showers |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®