Kado Arc Wooden Stool American Solid Oak
Kado Arc Wooden Stool American Solid Oak
Kado Arc Wooden Stool American Solid Oak
Kado Arc Wooden Stool American Solid Oak
Kado Arc Wooden Stool American Solid Oak
    Reece

    Kado Arc Wooden Stool American Solid Oak

    Drawing inspiration from nature and hotel inspired design, the Kado Arc Wooden Stool is the perfect addition if you're looking to add a touch of warmth to your bathroom. Crafted from solid American Oak, the organic timber tones pair perfectly with the existing Kado Arc collection.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.9509653
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-01-30
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)447
    • Bredde (mm)440
    • Dybde (mm)367
    Relateret
    • Materiale primærtEg
    • Nettovægt (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør

    Tilgængelighed i region

    Oceanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit