Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning
Elektronisk tillægsmodul til indbygning

    Elektronisk tillægsmodul til indbygning

    Renz postkasser med elektroniske låse og digitale navne-display.

    Dette postkasse tillægsmodul er til indbygning i væg eller mur. Skal opsættes sammen med et grundmodul.

    myRENZbox e-Line postkasseanlæg er et optimalt og nytænkende elektronisk postkasseanlæg der binder boligadministrationen & beboer sammen. Det elektroniske postkasseanlæg har fuld integration ind i flere eksisterende adgangskontrolsystemer, eksempelvis Salto og Aptus. Det betyder at navneændringer, oprettelse og sletning af brikker kun skal håndteres et sted, hvilket sparer administrationstimer og dermed omkostninger. Administrationen kan foregå på distancen, enten via PC, tablet eller smartphone.

    myRENZbox elektroniske postkasseanlæg er udstyret med trykfølsom display og Oled navne-display med høj læsbarhed og lavt strømforbrug. Alt elektronik er gemt i postkassen og alle kabler er skjulte hvilket sikre minimal slitage. Døren på postkassen springer op når låsen aktiveres enten via brik, indtastning af kode eller via APP, hvilket gør at kassen kan betjenes med en hånd.
    Derudover er postkasseanlægget forberedt for fremtidens pakkeleverancer, idet anlægget kan udbygges med myRENZbox e-Line pakkebokse, der kan tilsluttes direkte til den eksisterende elektronik.

    Specifikation
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.711W-TM
    • ProduktfamiliePostkasseanlæg
    • ProduktgruppemyRENZbox e-Line
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-12-18
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Post & Mail Boxes
    • IFC-klassifikationObjekt
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_50_65
    • Uniclass 2015-beskrivelsePost boxes
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelMail Boxes
    • OmniClass-nummer23-19 15 11
    • OmniClass-betegnelseMail Boxes