RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.RES030002
  • ProduktfamilieHigh Pressure Laminate (HPL)
  • ProduktgruppeResopal HPL & Compact
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-03-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)3050
  • Bredde (mm)1320
  • Dybde (mm)0.8
Relateret
  • Materiale primærtLaminat
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Pladematerialer
  • IFC-klassifikationMateriale
  • Uniclass 2015-kodePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015-beskrivelseHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014-kode06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014-titelPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II-kodeC30
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

Tilgængelighed i region

Europa Asien Afrika
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit