Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - MasterLine 8

    MasterLine8 rudedøre fås som enkeltdøre eller dobbeltdøre med åbning både indad og udad. Det er muligt at bruge vindues- eller dørhardware på dørene. På den måde er det muligt at åbne og låse dørene både indefra og udefra. Der kan vælges tre forskellige dørtrinsløsninger til rudedøre: børster, automatiske smæklåse eller med bundprofil til lave dørtrin.

    MasterLine 8 rudedøre fås med 3 forskellige niveauer inden for isolering til højisolerede, lavenergi- og endda passivhuse. Disse forskellige isoleringsniveauer opnås ved integration af nye og mere intelligente materialer. Det unikke koncept gør det muligt at kombinere et omfattende udvalg af åbningstyper til vinduer, designvarianter og forskellige niveauer inden for termoisolering. Designvarianterne, hver med sit eget markante udseende og præg, får MasterLine 8 til at passe til enhver arkitektonisk stil.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.reynaers-masterline-8-window-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-01
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtAluminium
    • Designet iBelgien
    • Fremstillet iBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Svingdør
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015-kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-betegnelseAluminum Doors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors