Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

Unique ref.: 248467xx0
Producent.: Roca
Produkt familie: ALENA
Produkt gruppe: BATH
Bredde (mm): 785
Højde (mm): 590
Dybde (mm): 1590
Publiceringsdato: 2020-12-14
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


Hoved materiale: Solid surface
Sekundær materiale:
Designet i: Spain
Prouceret i: Spain

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spas
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Baths
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Baths
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivelse: Baths
NBS Reference Kode: 35-06-08
NBS Reference Beskrivelse: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-31 15 11
OmniClass-betegnelse: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

Navn Værdi
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Colour White

BIMobject®