Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Unique ref.: 3279AGxxR
Producent.: Roca
Produkt familie: Basins
Produkt gruppe: Debba
Bredde (mm): 500
Højde (mm): 130
Dybde (mm): 410
Publiceringsdato: 2020-12-14
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Hoved materiale: Vitreous china
Sekundær materiale:
Designet i: Australia
Prouceret i: Australia
Vægt netto (kg): 13

BIMobject kategori: Sanitet - håndvaske
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beskrivelse: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kode: 31-79
NBS Reference Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-betegnelse: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures