Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Unique ref.: 346577xx0
Producent.: Roca
Produkt familie: Element
Produkt gruppe: TOILETS
Bredde (mm): 550
Højde (mm): 410
Dybde (mm): 370
Publiceringsdato: 2016-01-01
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Hoved materiale: Vitreous china
Sekundær materiale:
Designet i: Spain
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitet - WC
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wc Systems
NBS Reference Kode: 35-65-90-97
NBS Reference Beskrivelse: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Værdi
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt