Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Unique ref.: 855976xxx
Producent.: Roca
Produkt familie: Debba
Produkt gruppe: COMPOUNDS
Bredde (mm): 460
Højde (mm): 720
Dybde (mm): 1000
Publiceringsdato: 2016-09-09
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Dette produkt kan ikke længere downloades. Kontakt producenten for flere detaljer.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Hoved materiale: Chipboard
Sekundær materiale: Vitreous china
Designet i: Spain
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitet - Compound Units
IFC klassifikation: Furniture
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L8241
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kode: 35-75-08
NBS Reference Beskrivelse: Bathroom Cabinets

BIMobject®