Unique ref.: | FL602E8011 |
---|---|
Producent.: | Roca |
Produkt familie: | WALL TILE |
Produkt gruppe: | MARBLE LASSA |
Bredde (mm): | 1200 |
Højde (mm): | 7 |
Dybde (mm): | 1200 |
Publiceringsdato: | 2019-06-11 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Byggematerialer |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Produkt url: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Teknisk beskrivelse: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/roca/product/fl602e8011
Hoved materiale: | Ceramics |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Brazil |
Prouceret i: | Brazil |
BIMobject kategori: | Gulvbelægning - Tiles |
---|---|
IFC klassifikation: | Floor |
UNSPSC navn: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC kode: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5331 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kode: | 92-96 |
NBS Reference Beskrivelse: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass-nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-betegnelse: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®