Unique ref.: | FLZ01AW991 |
---|---|
Producent.: | Roca |
Produkt familie: | WALL TILE |
Produkt gruppe: | SKIN |
Bredde (mm): | 300 |
Højde (mm): | 11 |
Dybde (mm): | 902 |
Publiceringsdato: | 2019-06-18 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Byggematerialer |
Wall Tile with skin texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for residential and commercial internal areas from moderate to intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, brown, skin, White, satin, bold.
Produkt url: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/skin/ins_skin_multicor_mate_30x90.... |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Teknisk beskrivelse: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/skin/ins_skin_multicor_mate_30x90.... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/roca/product/flz01aw991
Hoved materiale: | Ceramics |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Brazil |
Prouceret i: | Brazil |
BIMobject kategori: | Gulvbelægning - Tiles |
---|---|
IFC klassifikation: | Floor |
UNSPSC navn: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC kode: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5331 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kode: | 92-96 |
NBS Reference Beskrivelse: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass-nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-betegnelse: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | Colorful |
Material | Wall Tile |
BIMobject®