Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

Unique ref.: FYJ013025
Producent.: Roca
Produkt familie: MOSAIC
Produkt gruppe: CORTEN
Bredde (mm): 303
Højde (mm): 8
Dybde (mm): 303
Publiceringsdato: 2018-03-02
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (6)
Wall mosaic with geometric texture.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Building Materials - Tiles
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Tiles and flagstones
UNSPSC kode: 301317
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 80-96-19
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-betegnelse: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Navn Værdi
Application Internal Dry Areas
Color Rusty
Linear Dimensions 303
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt