Unique ref.: | P2013E832001xx0 |
---|---|
Producent.: | Roca |
Produkt familie: | Helios |
Produkt gruppe: | Shower trays |
Bredde (mm): | 800 |
Højde (mm): | 25 |
Dybde (mm): | 1000 |
Publiceringsdato: | 2018-06-14 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Instruktionsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/roca/product/p2013e832001xx0
Hoved materiale: | Stonex |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Spain |
Prouceret i: | Spain |
BIMobject kategori: | Sanitet - Brusebakker |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L72143 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower trays |
NBS Reference Kode: | 35-06-84 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-betegnelse: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 25 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®