Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Æstetisk, rammeløs vægabsorbent, som er velegnet til kontorer, receptioner etc. hvor ekstra lydabsorption og høj æstetik skal gå hånd i hånd. En glat, mat og superhvid overflade som giver høj lysreflektion, lysdiffusion samt med en antistatisk overflade, hvilket forlænger dens levetid.Tilgængelig i mange former med en minimalistisk A-kant og ubgrænsede farvemuligheder ved brug af NCS farvekoder.Hurtig og let at installere med det specielle ophængssæt. Ophængssættet sikrer, at vægabsorbenten kan installeres i forskellige afstande fra væggen, som skaber et spændende mønster.
    Specifikation
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-blanka-db35
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeBlanka
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2021-01-06
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStenuld
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
    • IFC-klassifikationLoft
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-betegnelseCeiling Panels

    Tilgængelighed i region

    Europa