Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
Rockfon Eclipse Oval
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Oval

    • Innovative og æstetisk elegante akustiske flåder med en attraktiv glat overflade.
    • Designmulighederne er ubegrænsede med det alsidige udvalg af stenuldsflåder, som fås i et ubegrænset antal former og farver.
    • Hurtig og nem at installere, ideel til områder, hvor et traditionelt nedhængt loft ikke kan monteres.
    • Højt lydabsorberende og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 %;
    Specifikation
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 41
      Direct Sound Insulation Rw = 21
      Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 0.85 m2K/W
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-blanka-db41
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeBlanka
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2021-01-06
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStenuld
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
    • IFC-klassifikationLoft
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-betegnelseCeiling Panels

    Tilgængelighed i region

    Europa