Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Loftpladerne i Hygiejne-sortimentet er udviklet til at imødegå de strengeste krav til hygiejne og rengøringsvenlighed.
    • Kombineret med lang levetid, høj slidstyrke og gode lydabsorberende egenskaber er disse loftplader ideelle for de fleste renrumsmiljøer.
    • Hygienic produkterne har en holdbar og specialbehandlet overflade, der er vand-og smudsafvisende.
    • Stenuldskernen kan ikke danne grobund for skadelige mikroorganismer.
    Specifikation
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-eclipse-ceiling
    • ProduktfamilieIslands
    • ProduktgruppeEclipse
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2020-11-01
    • Udgavenummer1
    • Dybde (mm)40
    Relateret
    • Materiale primærtStenuld
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
    • IFC-klassifikationLoft
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015-beskrivelseAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-betegnelseCeiling Panels

    Tilgængelighed i region

    Europa