Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    • Innovativt, elegant akustisk loft- og vægsystem uden synlige samlinger.
    • Har alle kvaliteterne ved et stenuldsloft: Fremragende akustik, brandsikkerhed og nem integration af tekniske installationer.
    • Kan monteres direkte eller nedhængt, den perfekte løsning til nybyggeri eller renovering.
    • Monteres af Rockfon MONO-certificerede installatører.
    Specifikation
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-tropic
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeTropic
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2021-01-07
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStenuld
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
    • IFC-klassifikationLoft
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-betegnelseCeiling Panels

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Irland
    Norge
    Polen
    Schweiz
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland