Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

Rockfon Sonar dB 43

Unique ref.: uk-rockfon-Sonar-dB-43
Producent.: Rockfon
Produkt familie: Modular ceiling
Produkt gruppe: Sonar dB43
Dybde (mm): 40
Publiceringsdato: 2018-08-10
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et fleksibelt kontorlandskab, hvor privatsfæren er vigtig
Fremstillet af en 40mm stenuldsplade med en membran på bagsiden, som reducerer overførslen af støj fra rum til rumStort udvalg i skjulte, delvist skjulte og synlige skinnesystemerLet lydinsulationsplade, som er let at installere, skære og gøre ren med en støvsuger eller en fugtig klu


Hoved materiale: Stone Wool
Sekundær materiale: Steel
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Construction - Ceilings
IFC klassifikation: Ceiling
UNSPSC navn: Ceiling panels
UNSPSC kode: 30161602
Uniclass 1.4 Kode: L541
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kode: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beskrivelse: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kode: 20-25
NBS Reference Beskrivelse: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-nummer: 23-15 13 21
OmniClass-betegnelse: Ceiling Panels
Dette produkt fås i:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Navn Værdi
Length 600 mm — 1800 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 40
Shape Square
Width 300 mm — 625 mm

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt