CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Akmens vatos plokštės CONLIT 150 yra naudojamos įvairaus tipo ir skerspjūvio plieninių laikančiųjų konstrukcijų ir elementų - sijų ir kolonų, bei gelžbetoninių konstrukcijų (perdenginių, sienų, sijų ir kolonų) priešgaisrinei izoliacijai, bei kaip papildoma priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms.

Stone wool slabs CONLIT 150 are used for different types of hanging elements and constructions - beams and  pillars for steel elements, reinforced concrete constructions (over the ceilings, walls, beams and pillars) as firesafe insulation. Also it could be applied on wooden constructions as additional firesafe cover. 

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]


Specifikation
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.LT_CONLIT_150
  • ProduktfamiliePanels
  • ProduktgruppeCurtain Walls
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2020-02-14
  • Udgavenummer1
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)2000
Relateret
  • Materiale primærtStenuld
  • Materiale sekundærtMineraluld
  • Designet iLitauen
  • Fremstillet iLitauen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-betegnelseThermal Insulation