GRANROCK SUPER (LT)
ROCKWOOL

GRANROCK SUPER (LT)

Įpučiama (biri) akmens vata GRANROCK SUPER naudojama horizontalių ir vertikalių konstrukcijų šilumos izoliacijai, ją įrengiant mechanizuotu būdu statybvietėje. Šiltinant ventiliuojamų horizontalių perdangų, pastogių ir neeksploatuojamų palėpių konstrukcijas šilumos izoliacijos tankis siekia 30 kg/m³ ar 45 kg/m³, o šlaitinėse bei vertikaliuose karkasinėse konstrukcijose ir trisluoksnėse sienose šilumos izoliacijos tankis siekia 60 kg/m³. 

Blown-wool GRANROCK SUPER, used for vertical and horizontal elements heat insulation. It should be installed via mechanical way at construction site.

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]

Teknisk specifikation
  • Unik ref.LT_GRANROCK_SUPER
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2020-02-14
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtStenuld
  • Materiale sekundærtMineraluld
  • Designet iLitauen
  • Fremstillet iLitauen
  • Nettovægt (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Isolering