Bænk HULDA enkelt - HUL407
Bænk HULDA enkelt - HUL407
Bænk HULDA enkelt - HUL407
Bænk HULDA enkelt - HUL407
Bænk HULDA enkelt - HUL407

    Bænk HULDA enkelt - HUL407

    Bænken HULDA har generøse former og et omtænksomt design. Skab et indbydende og bæredygtigt udendørsmiljø for samvær og fællesskab med HULDA parkmøbler. Den karakteristiske profil egner sig til både moderne og traditionelle udemiljøer.

    HULDA møbelserien rækker ud over blot design ved at omfatte tilgængelighedstilpassede møbler med høj siddehøjde og specialdesignede armlæn som tilvalg til både stole og sofaer, hvilket gør det lettere at sætte sig og rejse sig. Siddemøblerne fås som fritstående med fire ben eller med enkeltben, som gør det lettere at rengøre omkring møblet og at forankre det i miljøer med ujævnt underlag.

    Møblerne har stel i varmgalvaniseret stål og massive trælister af svensk linolieimprægneret fyr (Linax-behandlet). Som alternativ findes der også siddemøbler med lister i rundstål, hvilket giver et moderne udtryk og mulighed for at lege med forskellige farvevalg til stel og stålsæde.

    Specifikation
    • Produktnavn: Bænk HULDA enkelt

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning (under jordniveau)

      Bredde: 485 mm

      Længde: 1215 mm

      Sædehøjde: 465 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bench-hulda-single-hul407
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-19
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland