Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100
Cykelpullert PONDUS - POS100

    Cykelpullert PONDUS - POS100

    PONDUS er en optimal fusion af enkelt og funktionelt design til cykelpullerter og cykelstativer. Dens elegante form muliggør jævn og sikker låsning af både cykelstel og hjul, hvilket sikrer pålidelig og brugervenlig cykelparkering.

    Med fokus på holdbarhed har vi konstrueret PONDUS af robust varmgalvaniseret stål med mulighed for pulverlakering for ekstra beskyttelse og en endnu mere æstetisk tiltalende overflade. De generøse ringe på PONDUS giver en fremragende mulighed for at låse cykelstellet, for- og baghjulene fast, samtidig med at de tilbyder stabil støtte til cyklerne.

    Med en kapacitet til 1-2 cykelpladser repræsenterer PONDUS den perfekte løsning til sikker og effektiv cykelparkering.

    Specifikation
    • Produktnavn: Cykelpullert PONDUS

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Egenskaber

      • Stellåsning

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Støbning

      Højde: 965 mm

      Antal cykelpladser: 1 - 2 stk.

      Anbefalet monteringsafstand: 700 - 1200 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bicycle-bollard-pondus-pos100
    • ProduktfamiliePONDUS
    • ProduktgruppeBike Bollards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland