Cykelpumpe CANAIR - CAN100
Cykelpumpe CANAIR - CAN100
Cykelpumpe CANAIR - CAN100
Cykelpumpe CANAIR - CAN100

    Cykelpumpe CANAIR - CAN100

    CANAIR er en automatisk cykelpumpe designet til offentlige miljøer. Dens fleksible og holdbare design gør den nem at placere og holdbar til langvarig og hyppig brug. Placeret på cykelparkeringspladser og cykelstier får cyklister mulighed for nemt at fylde luft eller aflæse lufttryk.

    CANAIR har en robust konstruktion med minimale vedligeholdelseskrav og høj funktionel pålidelighed. Uden behov for elektrisk tilslutning er den nem at installere og flytte.

    Funktionelt tilbyder CANAIR:

    - Funktion: Automatisk. Cykelpumpen aktiveres nemt via en trykknap. Et tidsrelæ styrer mængden af ​​luft pr. tryk på en knap.

    - Ventil: Pumpedysen passer til de mest almindelige cykelventiler (Dunlop, Presta, Schrader)

    - Integreret trykmåler (maksimalt forudindstillet pumpetryk: 7 bar).

    - Luftforsyning: Huset rummer en 20-liters nitrogencylinder. (Bemærk venligst, at nitrogencylinderen ikke er inkluderet!)

    Valgfrit med en indbygget transmitter til advarsel om lavt tryk og realtidsovervågning af nitrogencylinderens fyldningsniveau demonstrerer vores engagement i at tilbyde ikke kun effektive, men også teknologisk avancerede løsninger. Derudover kan cykelpumpen tilpasses med dit eget logo, symbol eller fuld folie for yderligere at forstærke en ønsket brandidentitet.

    Specifikation
    • Produktnavn: Cykelpumpe CANAIR

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Låsbar dør
      • Med integreret trykmåler
      • Lufttilførsel - nitrogencylinder
      • Automatisk via tryk på en knap

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bicycle-pump-canair-can100
    • ProduktfamilieCANAIR
    • ProduktgruppeBike Pumps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland