Cykelstativ BAJKER ladcykel - BAJ200
Cykelstativ BAJKER ladcykel - BAJ200
Cykelstativ BAJKER ladcykel - BAJ200
Cykelstativ BAJKER ladcykel - BAJ200
Cykelstativ BAJKER ladcykel - BAJ200

    Cykelstativ BAJKER ladcykel - BAJ200

    BAJKER cykelstativ er en effektiv og sikker parkeringsløsning, der balancerer funktionalitet med tilgængelighed. Ved at kunne låse både stel og hjul tilbyder BAJKER sikker opbevaring af cykler og ladcykler, samtidig med at den passer elegant ind i bymiljøet.

    BAJKER parkeringsløsning er særligt velegnet, hvor der er masser af plads, og kan placeres i spredte rækker for at maksimere tilgængeligheden. På den anden side kan en fritstående cykelbue i et bymiljø fungere som en praktisk lille besøgsparkering, hvilket understreger BAJKERs fleksibilitet og alsidighed.

    Den robuste og stabile varmgalvaniserede stålkonstruktion, med pulverlakering som ekstraudstyr, er ikke kun æstetisk tiltalende, men også en pålidelig og bæredygtig løsning til parkering på mindre besøgsparkeringspladser, skoler, arbejdspladser og rejsecentre. Med BAJKER cykelstativ fortsætter vores engagement i at skabe innovative og bæredygtige parkeringsløsninger til bymiljøer.

    Specifikation
    • Produktnavn: Cykelstativ BICYCLE ladcykel

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Stellås

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Nedgravning, Boltning

      Højde: 400 mm

      Længde: 1600 mm

      Antal cykelpladser: 1 - 2 stk.

      Anbefalet monteringsafstand: 1300 - 2100 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bicycle-rack-bajker-cargo-bike-baj200
    • ProduktfamilieBAJKER
    • ProduktgruppeBike Stands
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland