HANNAH Single tager det samme generøse designsprog og solide sikkerhed, der kendetegner serien – og forfiner den til en endnu mere fleksibel, pæn og letplaceret løsning. Det nye enkeltben åbner helt nye muligheder i trange rum, langs gangstier eller hvor et traditionelt tobenet design opfattes som for dominerende.
Det modulære design betyder, at HANNAH Singel kan bygges som en enkeltstående enhed eller sammenkobles i flere moduler for at skabe længere, sammenhængende rækker af cykelparkering. Den slanke konstruktion giver et elegant udtryk, der forbedrer bymiljøer uden at overtage dem.
(Produktbilledet illustrerer HANNAH Singel med to moduler.)
Den svenskfremstillede konstruktion er CE-certificeret og dimensioneret til nordiske vinterforhold. Det varmgalvaniserede og pulverlakerede stål giver både en lang levetid og en holdbar, stilfuld finish. For projekter med ekstra høje bæredygtighedsambitioner er der mulighed for at dække taget med sedum – et nemt skridt mod grønnere, mere robuste byer og bedre håndtering af regnvand.
Med en snelastkapacitet på op til 300 kg/m² tilbyder HANNAH Singel den samme robusthed som andre modeller i serien, men i et mere diskret format. Et sikkert, æstetisk og gennemtænkt valg til både små og store cykelparkeringspladser, hvor hver eneste detalje tæller.