Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage) - HAN102T
Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage) - HAN102T
Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage) - HAN102T
Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage) - HAN102T
Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage) - HAN102T

    Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage) - HAN102T

    HANNAH er en serie af generøst store cykelskure, der ikke kun tilbyder fremragende vejrbeskyttelse, men også tilføjer en distinkt og stilfuld karakter til bymiljøer. Det modulære design gør det muligt at konfigurere skuret som et eller flere moduler i enhver længde. (Produktbilledet illustrerer HANNAH med to moduler.)

    HANNAH giver mulighed for nemt at udskifte og supplere med forskellige tagpaneler og vægelementer, hvilket gør det nemt at tilpasse og udvide efter behov. HANNAH fås i forskellige varianter, herunder gavltage og prædikestoltage, og muligheden for at vælge vægge af glas, træ eller strækmetal.

    Denne svenskproducerede kreation er ikke kun CE-certificeret, men også dimensioneret til nordiske sne- og vindbelastninger. Den stabile konstruktion i varmgalvaniseret og pulverlakeret stål sikrer en lang levetid og en smuk overfladefinish.

    HANNAH er også et miljøvenligt valg med mulighed for at dække taget med sedum, hvilket ikke kun skaber et grønnere miljø, men også bidrager til håndtering af regnvand.

    Med en snelastkapacitet på op til 300 kg/m2 og forskellige konfigurationer for antallet af cykelpladser er HANNAH det optimale valg til store og små cykelparkeringspladser.

    Specifikation
    • Produktnavn: Cykeltag HANNAH konsoltag med metaltag (billedet viser to tage)

      Designer: Lundberg Design

      Producent: Saferoad Citylife

      Egenskaber

      • Modulær
      • Kan udstyres med belysning
      • Snelast 300 kg

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning

      Dybde: 3470 mm

      Højde: 2720 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bicycle-roof-hannah-console-roof-with-metal-roof-picture-shows-two-roofs-han102t
    • ProduktfamilieHANNAH
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland