Cykeltag HANNAH enkelt med sedumtag (billedet viser to tage) - HAN422
Cykeltag HANNAH enkelt med sedumtag (billedet viser to tage) - HAN422
Cykeltag HANNAH enkelt med sedumtag (billedet viser to tage) - HAN422
Cykeltag HANNAH enkelt med sedumtag (billedet viser to tage) - HAN422

    Cykeltag HANNAH enkelt med sedumtag (billedet viser to tage) - HAN422

    HANNAH Single tager det samme generøse designsprog og solide sikkerhed, der kendetegner serien – og forfiner den til en endnu mere fleksibel, pæn og letplaceret løsning. Det nye enkeltben åbner helt nye muligheder i trange rum, langs gangstier eller hvor et traditionelt tobenet design opfattes som for dominerende.


    Det modulære design betyder, at HANNAH Singel kan bygges som en enkeltstående enhed eller sammenkobles i flere moduler for at skabe længere, sammenhængende rækker af cykelparkering. Den slanke konstruktion giver et elegant udtryk, der forbedrer bymiljøer uden at overtage dem.
    (Produktbilledet illustrerer HANNAH Singel med to moduler.)


    Den svenskfremstillede konstruktion er CE-certificeret og dimensioneret til nordiske vinterforhold. Det varmgalvaniserede og pulverlakerede stål giver både en lang levetid og en holdbar, stilfuld finish. For projekter med ekstra høje bæredygtighedsambitioner er der mulighed for at dække taget med sedum – et nemt skridt mod grønnere, mere robuste byer og bedre håndtering af regnvand.


    Med en snelastkapacitet på op til 300 kg/m² tilbyder HANNAH Singel den samme robusthed som andre modeller i serien, men i et mere diskret format. Et sikkert, æstetisk og gennemtænkt valg til både små og store cykelparkeringspladser, hvor hver eneste detalje tæller.

    Specifikation
    • Produktnavn: Cykeltag HANNAH enkelt med sedumtag (billedet viser to tage)

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Egenskaber

      • Modulær

      Materiale

      • Birkekrydsfiner, fenollamineret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bicycle-roof-hannah-single-with-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han422
    • ProduktfamilieBicycle shelter
    • ProduktgruppeHANNAH
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Bike Racks & Shelters

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland