Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615
Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615
Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615
Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615
Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615
Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615

    Stol HULDA enkelt med armlæn - HUL615

    HULDA stol har generøse former og et gennemtænkt design med fokus på tilgængelighed. Skab et indbydende og bæredygtigt udendørsmiljø for samvær og fællesskab med HULDA parkmøbler. Den karakteristiske profil er velegnet til både moderne og traditionelle udendørsmiljøer.

    HULDA møbelserien rækker ud over blot design ved at inkludere møbler, der er tilgængelige, med en høj sædehøjde og specialdesignede armlæn som tilvalg til både stole og sofaer, hvilket gør det lettere at sidde og stå. Siddemøblerne fås som fritstående med fire ben eller et enkelt ben, hvilket gør det nemmere at rengøre omkring møblet og forankre dem i miljøer med ujævne overflader.

    Møblerne har en ramme i varmgalvaniseret stål og massive trælameller af svensk linolieimprægneret fyr (Linax-behandlet). Som et alternativ findes der også siddemøbler med lameller i rundt stål, hvilket giver et moderne præg og mulighed for at lege med forskellige farvevalg til ramme og stålsæde.

    Specifikation
    • Produktnavn: Stol HULDA enkelt med armlæn

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Med armlæn
      • Tilgængelighedsvenlig

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning (under jordniveau)

      Bredde: 570 mm

      Dybde: 635 mm

      Højde: 812 mm

      Sædehøjde: 470 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.chair-hulda-single-with-armrests-hul615
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland