Hundelatrin DOGGE 60 L - DOG620
Hundelatrin DOGGE 60 L - DOG620
Hundelatrin DOGGE 60 L - DOG620
Hundelatrin DOGGE 60 L - DOG620

    Hundelatrin DOGGE 60 L - DOG620

    DOGGE er en pålidelig og lethåndterlig hundelatrin med fokus på både stabilitet og brugervenlighed. DOGGE fås i to størrelser, hvilket muliggør tilpasning til forskellige behov for affaldsmængder og tømningsintervaller.

    Hundelatrinen er konstrueret med en robusthed, der er tydelig i hver eneste detalje, og har et ergonomisk design, der letter tømning. Den aflåselige dør, der åbner sidelæns, er en praktisk detalje, der yderligere forbedrer brugeroplevelsen under håndtering og vedligeholdelse.

    Uanset om det er til små eller store rum, opfylder DOGGE kravene til en pålidelig og effektiv hundelatrin, hvilket gør den til en fremragende løsning til at holde vores offentlige rum rene og velholdte.

    Suppler med andre fraktioner
    DOGGE er en del af TACK-produktfamilien, som også tilbyder 60 L affaldsbeholdere og 125 L affaldssorteringsbeholdere. Alle affaldsbeholdere i produktserien kan kombineres til en komplet sorteringsløsning i parker og andre offentlige miljøer.

    Specifikation
    • Produktnavn: Hundelatrin DOGGE 60 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Låsbar dør
      • Variant med poseholder eller indvendig tønde

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Fritstående (kan boltes fast)

      Bredde: 340 mm

      Dybde: 340 mm

      Højde: 985 mm

      Volumen: 60 l

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.dog-latrine-dogge-60-l-dog620
    • ProduktfamilieDOGGE
    • ProduktgruppeDog Waste Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Affald og genbrug

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland