Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100
Loungemøbler LINNEA - LIN100

    Loungemøbler LINNEA - LIN100

    Linnea Lounge Chair er en del af Linnea-serien, der er udviklet til at skabe både små, afsidesliggende siddeområder og større, sociale rum i offentlige miljøer. Med et enkelt design og velafbalancerede proportioner tilbyder lænestolen en komfortabel og indbydende siddeoplevelse, hvor komfort og funktion interagerer på en naturlig måde.

    Den klare geometri og de gennemtænkte dimensioner gør lænestolen nem at placere i alt fra parker og gårdhaver til indgange, arbejdspladser og transitmiljøer. Linnea Lounge Armchair kan bruges alene eller i kombination med Linnea Lounge Table for at skabe sammenhængende møbelgrupper, der giver stedet en rolig, moderne karakter.

    Med en robust konstruktion i pulverlakeret stål og hørimprægneret fyrretræ er lænestolen udviklet til at modstå det nordiske klima og daglig brug – hele året rundt. Linnea er en serie, der giver frihed til at designe bæredygtige, indbydende og fleksible loungemiljøer, hvor folk har lyst til at sidde ned et stykke tid.

    Specifikation
    • Produktnavn: Loungemøbler LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Producent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Fyrretræ, limfuge, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning

      Bredde: 950 mm

      Sædehøjde: 450 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.lounge-furniture-linnea-lin100
    • ProduktfamilieLINNEA
    • ProduktgruppeLounge Chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland