Modulbænk HULDA enkelt - HUL940
Modulbænk HULDA enkelt - HUL940
Modulbænk HULDA enkelt - HUL940
Modulbænk HULDA enkelt - HUL940
Modulbænk HULDA enkelt - HUL940
Modulbænk HULDA enkelt - HUL940

    Modulbænk HULDA enkelt - HUL940

    HULDA bænken byder på generøse former og et gennemtænkt design. Den modulære bænk kan nemt kombineres til lange bænke - perfekt til parker, pladser og andre offentlige steder. Skab et indbydende og bæredygtigt udendørsmiljø for samvær og fællesskab, den karakteristiske profil er velegnet til både moderne og traditionelle udendørsmiljøer.

    HULDA møbelserien rækker ud over blot design ved at inkludere møbler, der er tilgængelige, med en høj sædehøjde og specialdesignede armlæn som en mulighed for både stole og sofaer, hvilket gør det lettere at sidde og stå. Siddemøblerne fås som fritstående med fire ben eller et enkelt ben, hvilket gør det nemmere at rengøre omkring møblet og forankre dem i miljøer med ujævne overflader.

    Møblerne har en ramme i varmgalvaniseret stål og massive trælameller af svensk linolieimprægneret fyr (Linax-behandlet). Som et alternativ findes der også siddemøbler med lameller i rundt stål, hvilket giver et moderne præg og mulighed for at lege med forskellige farvevalg til ramme og stålsæde.

    Specifikation
    • Produktnavn: Modulbænk HULDA enkelt

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Modulær

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret

      Forankring: Boltning (under jordniveau)

      Bredde: 485 mm

      Længde: 3620, 5430 mm

      Sædehøjde: 465 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.modular-bench-hulda-single-hul940
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland