Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100
Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100

    Modulær bænk SOLVEIG radius - SOL100

    Solveig Radie er det buede 45°-modul i Solveig-serien og giver mulighed for at skabe glidende overgange, klare flow og variation i offentlige miljøer. Modulet følger rummets linjer og gør det nemt at forme siddemiljøer, der føles intuitive, imødekommende og tilpasset, hvordan mennesker bevæger sig.

    Ved at kombinere Solveig Radie med det lige modul, Solveig Rak, åbnes der op for en bred vifte af designmuligheder. Sammen kan modulerne bygges ind i lange, sammenhængende siddeområder, opdeles i bølgende formationer eller designes som mindre, buede øer, hvor mennesker kan mødes, hvile og vente. Kombinationen gør det muligt at skabe strukturer, der både understøtter stedets funktion og forstærker dets identitet.

    Solveig Radie fungerer lige så godt som en fritstående bue som i større konfigurationer, hvor flere moduler er forbundet. Serien er udviklet til at imødekomme behovene i parker, pladser, langs gangruter og i transitmiljøer – steder, hvor fleksibelt design og bæredygtigt design er afgørende. Med Solveig Radie får byrummet et modul, der giver frihed til at tilpasse, justere og udvikle siddemiljøer over tid.

    Specifikation
    • Produktnavn: Modulær bænk SOLVEIG radius

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Egenskaber

      • Modulær
      • Modulær konstruktion 45°

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning (under jordniveau)

      Sædehøjde: 470 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.modular-bench-solveig-radius-sol100
    • ProduktfamilieBenches
    • ProduktgruppeSOLVEIG
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-09
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland