Lænestol DAGNY - DAG911
Lænestol DAGNY - DAG911
Lænestol DAGNY - DAG911
Lænestol DAGNY - DAG911
Lænestol DAGNY - DAG911
Lænestol DAGNY - DAG911
Lænestol DAGNY - DAG911

    Lænestol DAGNY - DAG911

    Dagny er en stilfuld og robust liggestol og solseng til offentlige udendørsmiljøer. Med en generøs hældning og bred siddeflade inviterer liggestolen til afslapning og refleksion – perfekt til kaj- og strandpromenader, parker, pladser og terrasser. Med sin ergonomiske form og bæredygtige materialevalg tilbyder Dagny både komfort og lang levetid.

    Dagny møbelserie leverer den perfekte balance mellem æstetik og komfort. Det tidløse design gør møblerne nemme at placere og passer ind i alle typer by-, park- og gårdmiljøer.

    Parkmøblerne er svenskproducerede og produceret med stor omhu i form, funktionalitet og materialevalg. Dette resulterer i møbler, der kan modstå langvarig brug i offentlige udendørsmiljøer.

    Møbelserien omfatter stole, bænke, sofaer, liggestol/solseng og borde. Konstruktionen er solid med en ramme af varmgalvaniseret stål og pulverlakering for maksimal vejrbestandighed og massive brædder af svensk hørimprægneret fyr. Stole og sofaer fås både med og uden grebvenlige armlæn.

    Specifikation
    • Produktnavn: Lænestol DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Fyrretræ, limfuge, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning

      Bredde: 640 mm

      Dybde: 1530 mm

      Højde: 1030 mm

      Sædehøjde: 605 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.recliner-dagny-dag911
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeLounge Chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland