Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810

    Bord HULDA enkelt - HUL810

    HULDA bord har et stilfuldt og gennemtænkt design. Skab et indbydende og bæredygtigt udendørsmiljø til socialisering og fællesskab med HULDA parkmøbler. Den karakteristiske profil er velegnet til både moderne og traditionelle udendørsmiljøer.

    HULDA møbelserie rækker ud over blot design ved at inkludere møbler, der er tilgængelige: borde med plads til en kørestol samt stole og sofaer med høj sædehøjde og specialdesignede armlæn som ekstraudstyr, hvilket gør det lettere at sidde og stå. Bordenes enkelte ben giver god tilgængelighed og letter rengøring omkring møblerne og forankring i miljøer med ujævne overflader.

    Bordene har en ramme i varmgalvaniseret stål og massive trælameller lavet af svensk linolieimprægneret fyrretræ (Linax-behandlet).

    Specifikation
    • Produktnavn: Bord HULDA enkelt

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Fritstående (kan boltes fast)

      Bredde: 695 mm

      Højde: 750 mm

      Længde: 1815 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.table-hulda-single-hul810
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeHULDA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland